??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
SLS AF16 - SLIDE STOP AF16
Bill of material
82411 0
Identnr
descriptiom
WITTE-SLIDE STOP AF16
system
16.000 mm
A/min
59.000 mm
A/max
77.000 mm
weight
98.000 g
INFO
Witte Katalog
+/-
mm
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés