SLPPI2520-12-1R0M-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI2520-12-1R0M-TR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi2520_12_1r0m_tr/slppi2520_12_1r0m_tr.prj},{NB=SLPPI2520-12-1R0M-TR},{PN=SLPPI2520-12-1R0M-TR},{DESC=High Power Inductor, 1uH, 45 Ohm, 3.2A, Surface Mount, Tape and Reel},{ISAT=3,9},{IRMS=3,2},{INDUCTANCE=1},{DCR=45},{MAXHEIGHT=1,2},{DIMENSIONSMAX=2.5 * 2.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=273}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2520-12-1R0M-TR
Bill of material
SLPPI2520-12-1R0M-TR
Part Number
SLPPI2520-12-1R0M-TR
Description
High Power Inductor, 1uH, 45 Ohm, 3.2A, Surface Mount, Tape and Reel
I sat
3,9
A
I rms
3,2
A
Inductance
1
µH
DCR
45
Ohm
Max Height
1,2
mm
Dimensions Max
2.5 * 2.0
mm
Shielding
Yes
Packaging
Tape and Reel
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성