SLPPI2016-12-R68M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI2016-12-R68M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi2016_12_r68m/slppi2016_12_r68m.prj},{NB=SLPPI2016-12-R68M},{PN=SLPPI2016-12-R68M},{DESC=High Power Inductor, 0.68uH, 44 Ohm, 3A, Surface Mount, Bulk},{ISAT=3,2},{IRMS=3},{INDUCTANCE=0,68},{DCR=44},{MAXHEIGHT=1,2},{DIMENSIONSMAX=2.0 * 1.6},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=256}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2016-12-R68M
Bill of material
SLPPI2016-12-R68M
Part Number
SLPPI2016-12-R68M
Description
High Power Inductor, 0.68uH, 44 Ohm, 3A, Surface Mount, Bulk
I sat
3,2
A
I rms
3
A
Inductance
0,68
µH
DCR
44
Ohm
Max Height
1,2
mm
Dimensions Max
2.0 * 1.6
mm
Shielding
Yes
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성