??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2016-12-R22M
Bill of material
SLPPI2016-12-R22M
Part Number
SLPPI2016-12-R22M
Description
High Power Inductor, 0.24uH, 19 Ohm, 4.4A, Surface Mount, Bulk
I sat
5,6 A
I rms
4,4 A
Inductance
0,24 µH
DCR
19 Ohm
Max Height
1,2 mm
Dimensions Max
2.0 * 1.6 mm
Shielding
Yes
Packaging
Bulk
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés