??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2016-10-2R2M
Bill of material
SLPPI2016-10-2R2M
Part Number
SLPPI2016-10-2R2M
Description
High Power Inductor, 2.2uH, 163 Ohm, 1.6A, Surface Mount, Bulk
I sat
1,6 A
I rms
1,6 A
Inductance
2,2 µH
DCR
163 Ohm
Max Height
1 mm
Dimensions Max
2.0 * 1.6 mm
Shielding
Yes
Packaging
Bulk
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)