SLPPI2016-10-1R0M-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI2016-10-1R0M-TR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi2016_10_1r0m_tr/slppi2016_10_1r0m_tr.prj},{NB=SLPPI2016-10-1R0M-TR},{PN=SLPPI2016-10-1R0M-TR},{DESC=High Power Inductor, 1uH, 68 Ohm, 2.3A, Surface Mount, Tape and Reel},{ISAT=2,4},{IRMS=2,3},{INDUCTANCE=1},{DCR=68},{MAXHEIGHT=1},{DIMENSIONSMAX=2.0 * 1.6},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=231}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2016-10-1R0M-TR
Bill of material
SLPPI2016-10-1R0M-TR
Part Number
SLPPI2016-10-1R0M-TR
Description
High Power Inductor, 1uH, 68 Ohm, 2.3A, Surface Mount, Tape and Reel
I sat
2,4
A
I rms
2,3
A
Inductance
1
µH
DCR
68
Ohm
Max Height
1
mm
Dimensions Max
2.0 * 1.6
mm
Shielding
Yes
Packaging
Tape and Reel
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성