SLPPI06-18-3R3M-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI06-18-3R3M-TR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi06_18_3r3m_tr/slppi06_18_3r3m_tr.prj},{NB=SLPPI06-18-3R3M-TR},{PN=SLPPI06-18-3R3M-TR},{DESC=High Power Inductor, 3.3uH, 56 Ohm, 4A, Surface Mount},{ISAT=7},{IRMS=4},{INDUCTANCE=3,3},{DCR=56},{MAXHEIGHT=1,6},{DIMENSIONSMAX=7.1*6.6},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=127}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI06-18-3R3M-TR
Bill of material
SLPPI06-18-3R3M-TR
Part Number
SLPPI06-18-3R3M-TR
Description
High Power Inductor, 3.3uH, 56 Ohm, 4A, Surface Mount
I sat
7
A
I rms
4
A
Inductance
3,3
µH
DCR
56
Ohm
Max Height
1,6
mm
Dimensions Max
7.1*6.6
mm
Shielding
Yes
Packaging
Tape and Reel
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성