SLPPI06-15-1R5M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI06-15-1R5M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi06_15_1r5m/slppi06_15_1r5m.prj},{NB=SLPPI06-15-1R5M},{PN=SLPPI06-15-1R5M},{DESC=High Power Inductor, 1.5uH, 28 Ohm, 6A, Surface Mount},{ISAT=9,6},{IRMS=6},{INDUCTANCE=1,5},{DCR=28},{MAXHEIGHT=1,3},{DIMENSIONSMAX=7.1*6.6},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=85}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI06-15-1R5M
Bill of material
SLPPI06-15-1R5M
Part Number
SLPPI06-15-1R5M
Description
High Power Inductor, 1.5uH, 28 Ohm, 6A, Surface Mount
I sat
9,6
A
I rms
6
A
Inductance
1,5
µH
DCR
28
Ohm
Max Height
1,3
mm
Dimensions Max
7.1*6.6
mm
Shielding
Yes
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성