SLPPI06-02-4R7M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI06-02-4R7M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi06_02_4r7m/slppi06_02_4r7m.prj},{NB=SLPPI06-02-4R7M},{PN=SLPPI06-02-4R7M},{DESC=High Power Inductor, 4.7uH, 50 Ohm, 4A, Surface Mount},{ISAT=6,5},{IRMS=4},{INDUCTANCE=4,7},{DCR=50},{MAXHEIGHT=1,8},{DIMENSIONSMAX=7.1*6.6},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=93}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI06-02-4R7M
Bill of material
SLPPI06-02-4R7M
Part Number
SLPPI06-02-4R7M
Description
High Power Inductor, 4.7uH, 50 Ohm, 4A, Surface Mount
I sat
6,5
A
I rms
4
A
Inductance
4,7
µH
DCR
50
Ohm
Max Height
1,8
mm
Dimensions Max
7.1*6.6
mm
Shielding
Yes
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성