??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI05-18-100M-TR
Bill of material
SLPPI05-18-100M-TR
Part Number
SLPPI05-18-100M-TR
Description
High Power Inductor, 10uH, 149 Ohm, 2.4A, Surface Mount
I sat
2,9 A
I rms
2,4 A
Inductance
10 µH
DCR
149 Ohm
Max Height
1,6 mm
Dimensions Max
5.5*5.2 mm
Shielding
Yes
Packaging
Tape and Reel
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей