SLPPI05-15-4R7M-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI05-15-4R7M-TR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi05_15_4r7m_tr/slppi05_15_4r7m_tr.prj},{NB=SLPPI05-15-4R7M-TR},{PN=SLPPI05-15-4R7M-TR},{DESC=High Power Inductor, 4.7uH, 96 Ohm, 2.6A, Surface Mount},{ISAT=4,2},{IRMS=2,6},{INDUCTANCE=4,7},{DCR=96},{MAXHEIGHT=1,3},{DIMENSIONSMAX=5.5*5.2},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=217}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI05-15-4R7M-TR
Bill of material
SLPPI05-15-4R7M-TR
Part Number
SLPPI05-15-4R7M-TR
Description
High Power Inductor, 4.7uH, 96 Ohm, 2.6A, Surface Mount
I sat
4,2
A
I rms
2,6
A
Inductance
4,7
µH
DCR
96
Ohm
Max Height
1,3
mm
Dimensions Max
5.5*5.2
mm
Shielding
Yes
Packaging
Tape and Reel
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성