SLPPI05-15-2R2M-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI05-15-2R2M-TR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi05_15_2r2m_tr/slppi05_15_2r2m_tr.prj},{NB=SLPPI05-15-2R2M-TR},{PN=SLPPI05-15-2R2M-TR},{DESC=High Power Inductor, 2.2uH, 49.5 Ohm, 3.4A, Surface Mount},{ISAT=6},{IRMS=3,4},{INDUCTANCE=2,2},{DCR=49,5},{MAXHEIGHT=1,3},{DIMENSIONSMAX=5.5*5.2},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=215}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI05-15-2R2M-TR
Bill of material
SLPPI05-15-2R2M-TR
Part Number
SLPPI05-15-2R2M-TR
Description
High Power Inductor, 2.2uH, 49.5 Ohm, 3.4A, Surface Mount
I sat
6
A
I rms
3,4
A
Inductance
2,2
µH
DCR
49,5
Ohm
Max Height
1,3
mm
Dimensions Max
5.5*5.2
mm
Shielding
Yes
Packaging
Tape and Reel
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성