SLPPI05-12-100M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI05-12-100M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi05_12_100m/slppi05_12_100m.prj},{NB=SLPPI05-12-100M},{PN=SLPPI05-12-100M},{DESC=High Power Inductor, 10uH, 326 Ohm, 1.5A, Surface Mount},{ISAT=2,2},{IRMS=1,5},{INDUCTANCE=10},{DCR=326},{MAXHEIGHT=1},{DIMENSIONSMAX=5.5*5.2},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI05-12-100M
Bill of material
SLPPI05-12-100M
Part Number
SLPPI05-12-100M
Description
High Power Inductor, 10uH, 326 Ohm, 1.5A, Surface Mount
I sat
2,2
A
I rms
1,5
A
Inductance
10
µH
DCR
326
Ohm
Max Height
1
mm
Dimensions Max
5.5*5.2
mm
Shielding
Yes
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성