SLPPI05-10-1R0M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI05-10-1R0M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi05_10_1r0m/slppi05_10_1r0m.prj},{NB=SLPPI05-10-1R0M},{PN=SLPPI05-10-1R0M},{DESC=High Power Inductor, 1uH, 52 Ohm, 3A, Surface Mount},{ISAT=7,8},{IRMS=3},{INDUCTANCE=1},{DCR=52},{MAXHEIGHT=0,8},{DIMENSIONSMAX=5.5*5.2},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=194}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI05-10-1R0M
Bill of material
SLPPI05-10-1R0M
Part Number
SLPPI05-10-1R0M
Description
High Power Inductor, 1uH, 52 Ohm, 3A, Surface Mount
I sat
7,8
A
I rms
3
A
Inductance
1
µH
DCR
52
Ohm
Max Height
0,8
mm
Dimensions Max
5.5*5.2
mm
Shielding
Yes
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성