SLPPI04-15-100M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI04-15-100M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi04_15_100m/slppi04_15_100m.prj},{NB=SLPPI04-15-100M},{PN=SLPPI04-15-100M},{DESC=High Power Inductor, 10uH, 278 Ohm, 1A, Surface Mount, Bulk},{ISAT=1,8},{IRMS=1},{INDUCTANCE=10},{DCR=278},{MAXHEIGHT=1,3},{DIMENSIONSMAX=4.4 * 4.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=170}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-15-100M
Bill of material
SLPPI04-15-100M
Part Number
SLPPI04-15-100M
Description
High Power Inductor, 10uH, 278 Ohm, 1A, Surface Mount, Bulk
I sat
1,8
A
I rms
1
A
Inductance
10
µH
DCR
278
Ohm
Max Height
1,3
mm
Dimensions Max
4.4 * 4.0
mm
Shielding
Yes
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성