SLPPI04-12-4R7M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI04-12-4R7M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi04_12_4r7m/slppi04_12_4r7m.prj},{NB=SLPPI04-12-4R7M},{PN=SLPPI04-12-4R7M},{DESC=High Power Inductor, 4.7uH, 143 Ohm, 1.8A, Surface Mount, Bulk},{ISAT=2,8},{IRMS=1,8},{INDUCTANCE=4,7},{DCR=143},{MAXHEIGHT=1},{DIMENSIONSMAX=4.4 * 4.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=162}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-12-4R7M
Bill of material
SLPPI04-12-4R7M
Part Number
SLPPI04-12-4R7M
Description
High Power Inductor, 4.7uH, 143 Ohm, 1.8A, Surface Mount, Bulk
I sat
2,8
A
I rms
1,8
A
Inductance
4,7
µH
DCR
143
Ohm
Max Height
1
mm
Dimensions Max
4.4 * 4.0
mm
Shielding
Yes
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성