??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-12-1R5M
Bill of material
SLPPI04-12-1R5M
Part Number
SLPPI04-12-1R5M
Description
High Power Inductor, 1.5uH, 62 Ohm, 3.5A, Surface Mount, Bulk
I sat
5,4 A
I rms
3,5 A
Inductance
1,5 µH
DCR
62 Ohm
Max Height
1 mm
Dimensions Max
4.4 * 4.0 mm
Shielding
Yes
Packaging
Bulk
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés