SLPPI04-02-R68M-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI04-02-R68M-TR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi04_02_r68m_tr/slppi04_02_r68m_tr.prj},{NB=SLPPI04-02-R68M-TR},{PN=SLPPI04-02-R68M-TR},{DESC=High Power Inductor, 0.68uH, 16 Ohm, 7A, Surface Mount, Tape and Reel},{ISAT=11},{IRMS=7},{INDUCTANCE=0,68},{DCR=16},{MAXHEIGHT=1,8},{DIMENSIONSMAX=4.4 * 4.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=139}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-02-R68M-TR
Bill of material
SLPPI04-02-R68M-TR
Part Number
SLPPI04-02-R68M-TR
Description
High Power Inductor, 0.68uH, 16 Ohm, 7A, Surface Mount, Tape and Reel
I sat
11
A
I rms
7
A
Inductance
0,68
µH
DCR
16
Ohm
Max Height
1,8
mm
Dimensions Max
4.4 * 4.0
mm
Shielding
Yes
Packaging
Tape and Reel
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성