SLPPI03-12-R11M-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI03-12-R11M-TR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi03_12_r11m_tr/slppi03_12_r11m_tr.prj},{NB=SLPPI03-12-R11M-TR},{PN=SLPPI03-12-R11M-TR},{DESC=High Power Inductor, 0.12uH, 5.5 Ohm, 9A, Surface Mount, Tape and Reel},{ISAT=14},{IRMS=9},{INDUCTANCE=0,12},{DCR=5,5},{MAXHEIGHT=1},{DIMENSIONSMAX=3.4 * 3.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=91}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-12-R11M-TR
Bill of material
SLPPI03-12-R11M-TR
Part Number
SLPPI03-12-R11M-TR
Description
High Power Inductor, 0.12uH, 5.5 Ohm, 9A, Surface Mount, Tape and Reel
I sat
14
A
I rms
9
A
Inductance
0,12
µH
DCR
5,5
Ohm
Max Height
1
mm
Dimensions Max
3.4 * 3.0
mm
Shielding
Yes
Packaging
Tape and Reel
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성