SLPPI03-10-R33M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI03-10-R33M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi03_10_r33m/slppi03_10_r33m.prj},{NB=SLPPI03-10-R33M},{PN=SLPPI03-10-R33M},{DESC=High Power Inductor, 0.33uH, 18 Ohm, 4A, Surface Mount, Bulk},{ISAT=9},{IRMS=4},{INDUCTANCE=0,33},{DCR=18},{MAXHEIGHT=0,8},{DIMENSIONSMAX=3.4 * 3.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=76}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-10-R33M
Bill of material
SLPPI03-10-R33M
Part Number
SLPPI03-10-R33M
Description
High Power Inductor, 0.33uH, 18 Ohm, 4A, Surface Mount, Bulk
I sat
9
A
I rms
4
A
Inductance
0,33
µH
DCR
18
Ohm
Max Height
0,8
mm
Dimensions Max
3.4 * 3.0
mm
Shielding
Yes
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성