SLPPI03-02-4R7M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI03-02-4R7M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi03_02_4r7m/slppi03_02_4r7m.prj},{NB=SLPPI03-02-4R7M},{PN=SLPPI03-02-4R7M},{DESC=High Power Inductor, 4.7uH, 144 Ohm, 2A, Surface Mount, Bulk},{ISAT=3},{IRMS=2},{INDUCTANCE=4,7},{DCR=144},{MAXHEIGHT=1,8},{DIMENSIONSMAX=3.4 * 3.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=52}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-02-4R7M
Bill of material
SLPPI03-02-4R7M
Part Number
SLPPI03-02-4R7M
Description
High Power Inductor, 4.7uH, 144 Ohm, 2A, Surface Mount, Bulk
I sat
3
A
I rms
2
A
Inductance
4,7
µH
DCR
144
Ohm
Max Height
1,8
mm
Dimensions Max
3.4 * 3.0
mm
Shielding
Yes
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성