SLPPI03-02-3R3M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI03-02-3R3M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi03_02_3r3m/slppi03_02_3r3m.prj},{NB=SLPPI03-02-3R3M},{PN=SLPPI03-02-3R3M},{DESC=High Power Inductor, 3.3uH, 83 Ohm, 2.2A, Surface Mount, Bulk},{ISAT=3,5},{IRMS=2,2},{INDUCTANCE=3,3},{DCR=83},{MAXHEIGHT=1,8},{DIMENSIONSMAX=3.4 * 3.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-02-3R3M
Bill of material
SLPPI03-02-3R3M
Part Number
SLPPI03-02-3R3M
Description
High Power Inductor, 3.3uH, 83 Ohm, 2.2A, Surface Mount, Bulk
I sat
3,5
A
I rms
2,2
A
Inductance
3,3
µH
DCR
83
Ohm
Max Height
1,8
mm
Dimensions Max
3.4 * 3.0
mm
Shielding
Yes
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성