SLPPI03-02-1R5M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI03-02-1R5M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi03_02_1r5m/slppi03_02_1r5m.prj},{NB=SLPPI03-02-1R5M},{PN=SLPPI03-02-1R5M},{DESC=High Power Inductor, 1.5uH, 39 Ohm, 3.2A, Surface Mount, Bulk},{ISAT=5},{IRMS=3,2},{INDUCTANCE=1,5},{DCR=39},{MAXHEIGHT=1,8},{DIMENSIONSMAX=3.4 * 3.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=46}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-02-1R5M
Bill of material
SLPPI03-02-1R5M
Part Number
SLPPI03-02-1R5M
Description
High Power Inductor, 1.5uH, 39 Ohm, 3.2A, Surface Mount, Bulk
I sat
5
A
I rms
3,2
A
Inductance
1,5
µH
DCR
39
Ohm
Max Height
1,8
mm
Dimensions Max
3.4 * 3.0
mm
Shielding
Yes
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성