??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
SLP25 - SLPリニアステージ - NP ROBO
部品表
SLP25-200-S
部品番号
SLP25-200-S
ステージ寸法
SLP25 mm
スライダ数
ストローク
mm
Enter value for S
ストローク
mm
cm
inch
ft
モータケーブル
エンコーダケーブル
ケーブルベヤ
治具プレート
ストローク端
エンコーダ分解能(μm)
1 (Heidenhain Lida279)
定格推力
80 N
加速推力
340 N
定格電流
1.20 A
加速電流
5.1 A
最大加速度
3.5 G
最大速度
3 m/s
繰り返し位置決め精度
+/-0.0005 mm
最大荷重(水平)
30 kg
負荷容量
15 kg
動作温度
0~+40 deg celsius
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
保存温度
-20~+60 deg celsius
可動部質量
2.7 kg
L
450 mm
ステージのネジ数
4
質量
9.7 kg
注記
SLP25 Notes
ケーブル長とケーブル処理の定義
ケーブルの取り回しと長さは参考で実際の製品と異なります
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)