??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
SLP15 - SLPリニアステージ - NP ROBO
部品表
SLP15-100-S
部品番号
SLP15-100-S
ステージ寸法
SLP15 mm
スライダ数
ストローク
mm
Enter value for S
ストローク
mm
cm
inch
ft
モータケーブル
エンコーダケーブル
ケーブルベヤ
治具プレート
ストローク端
エンコーダ分解能(μm)
1 (Heidenhain Lida279)
定格推力
17 N
加速推力
90 N
定格電流
0.51 A
加速電流
2.7 A
最大加速度
3.5 G
最大速度
3 m/s
繰り返し位置決め精度
+/-0.0005 mm
最大荷重(水平)
5 kg
負荷容量
3 kg
動作温度
0 ~ +40 deg celsius
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
保存温度
-20 ~ +60 deg celsius
可動部質量
0.5 kg
L
270 mm
ステージのネジ数
3
質量
1.8 kg
ケーブル長とケーブル処理の定義
ケーブルの取り回しと長さは参考で実際の製品と異なります
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)