??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
slow start valve - AVP 1/2" 075 PN Autonom.
Bill of material
0752700001
Reference
AVP 1/2" 075 PN Autonom.
Code
0752700001
Flow rate (P1=10 bar DP=1 bar)
3075 Nl/min
Connection
G1/2" Pollici
Max Inlet pressure
10 bar
Inlet minimum pressure
3 bar
Working temperature
-5/+50 °C
Max Torque
80 Nm
Weight
0,41 Kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)