??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HPS International
Beschreibung
SLM - Sonderhebevorrichtung zum Heben von Werkzeugen bis zu 80to, hochfest
Stückliste
SLM
Referenz
SLM
A1
470 mm
A2
120 mm
B1
170 mm
B2
150 mm
C1
315 mm
C2
50 mm
D1
500 mm
D2
50 mm
E1
60 mm
E2
130 mm
F2
517.5 mm
INFO
Information
INFO
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen