??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
SLM - Lift system for mould up to 80 tonnes, high tensile
Bill of material
SLM
Reference
SLM
A1
470 mm
A2
120 mm
B1
170 mm
B2
150 mm
C1
315 mm
C2
50 mm
D1
500 mm
D2
50 mm
E1
60 mm
E2
130 mm
F2
517.5 mm
INFO
Información
INFO
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD