??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Rhein-Nadel-Automation
Beschreibung
SLL 804 Z - Linearförderer
Stückliste
31098633
Typ
Artikel-Nr.
Spezifikation
Schwingerlänge
mm
Länge der Gegenmasse
mm
Befestigungsmaß
mm
C1
mm
C2
87 mm
C3
M8
Gesamtbreite
127 mm
Schwingerbreite
mm
Aufnahmemaß
mm
Gesamthöhe
172 mm
Gesamtlänge
mm
Gewicht des Linearfördererantriebes
max. Nutzgewicht der Linearschiene (inkl. Werkstück)
max. Schienenlänge
mm
Stromaufnahme
1,25(A)
Schutzart
IP 54
Schwingfrequenz
50 Hz
Anschlusskabellänge
1750 mm
Passend zu Untergestell Typ
UTL 2
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen