??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 84
HELP_VARIABLE
Firma
Rhein-Nadel-Automation
Beschreibung
SLL 800 - Linearförderer
Stückliste
31098334
Typ
Artikel-Nr.
Spezifikation
Schwingerlänge
mm
Länge der Gegenmasse
mm
Befestigungsmaß
mm
C1
mm
C2
83 mm
C3
M6/8 tief
Gesamtbreite
120 mm
Schwingerbreite
mm
Aufnahmemaß
mm
Gesamthöhe
162 mm
Gesamtlänge
mm
Gewicht des Linearfördererantriebes
max. Nutzgewicht der Linearschiene (inkl. Werkstück)
max. Schienenlänge
mm
Stromaufnahme
1,25(A)
Schutzart
IP 54
Schwingfrequenz
50 Hz
Anschlusskabellänge
1750 mm
Passend zu Untergestell Typ
UTL 2
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen