국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
SLJ01-D13-L30-E2-A0-P12-N10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/slj01.prj},{NB=SLJ01-D13-L30-E2-A0-P12-N10},{CODE=SLJ01},{TYPE=guanxingyiduanneiluowenyiduanwai},{MAT=SUJ2},{HEA=0.6,56},{SUR=3-5},{D=13},{DPOOL=13},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=30},{LPOOL=[$L2POOL.:1000/$LMIN.]},{E=2},{EPOOL=[2:$E1POOL./1]},{A=0},{P=12},{PPOOL=12},{N=10},{NPOOL='10','T1(RC1/8)'},{DD=7},{R=0.3},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZSCSD=0},{SC=0},{SD=0},{S=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SLJ01 - Guide shaft ???¡ì?¡ì Tube type ???¡ì?¡ì One end male thread one end female thread type
Bill of material
SLJ01-D13-L30-E2-A0-P12-N10
Code
SLJ01
Type
Tube type ???¡ì?¡ì One end male thread one end female thread type
Material
SUJ2
Heat treatment
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.6, quenching hardness HRC56~
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.6, quenching hardness HRC56~
Surface treatment
3-5
D
13
13
D tolerance
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
A
0
0
mm
P
12
12
mm
N
10
T1(RC1/8)
10
T1(RC1/8)
d
7
7
mm
R
0.3
0.3
mm
C
0.5
0.5
Change L size tolerance
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
Increase wrench slot
N/A(No processing)
SC(Add a wrench slot)
SD(Add two wrench slot)
N/A(No processing)
SC(Add a wrench slot)
SD(Add two wrench slot)
sc
0.000
0.000
mm
sd
0.000
0.000
mm
s
0.000
0.000
mm
Internet site
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성