카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
5302.031
Rittal
System accessories
19'' installation system
Slide rails
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/gleitschienen/vx_it_gleitschienen_festeinbau_200kg.prj},{NB=5302.031},{BEST=5302.031},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Gleitschienen Festeinbau VX IT},{BEZ2=Ebenenabstand 420/445},{BEZ3=200kg, 2HE},{L=335},{VE=2 St.},{INFOPAGE=-},{GEW=0.010},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{N=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Slide rails, static installation - for VX IT, 200 kg
Bill of material
5302.031
Model No.
5302.031
5302.031
Designation 1
Slide rails, static installation VX IT
Designation 2
Distance between levels 420/445
Distance between levels 420/445
Designation 3
200kg, 2U
Length
335
335
mm
Packs of
2 pc(s).
Weight
0.010
0.010
kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성