??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Slide rails, static installation - for TS IT, 30 kg
明细表
5501.400
Part Number
5501.400
PDF 目录
PDF 目录
名称1
Slide rails
名称2
for TS IT
名称3
Static installation, 2U
深度
150 mm
包装
2
重量
0.682 kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型