??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Slide rails, heavy-duty - for TS IT, TE
Спецификация
7063.740
Model No.
7063.740
PDF каталог
PDF Katalog
Обозн. 1
Slide rails, heavy-duty
Обозн. 2
for TS IT, TE
Distance between 482.6 mm (19") levels
745 mm
Contact surface Width
50 mm
Contact surface Depth
734 mm
Упаковка
2 pc(s).
Вес
2.910 kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей