SLHL-M4-12
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Low Head / Screws with Small head / Hexalobular Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/slhl.prj},{NB=SLHL-M4-12},{CN=SLHL-M4-12},{M=M4},{L=12},{D1=7.0},{L1=2.8},{B=2.5},{T=2.3},{L2=All Thread},{MT=3.2},{MASS=1.6},{LX=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SLHL - Socket Head Cap Screw (SUS316L)
Bill of material
SLHL-M4-12
Catalog Number
SLHL-M4-12
SLHL-M4-12
Thread
M4
M4
Length L
12
12
mm
Diameter D1
7.0
7.0
mm
Length L1
2.8
2.8
mm
Width B
2.5
2.5
mm
Length t
2.3
2.3
mm
Max.Torque
3.2
3.2
N-m
Mass
1.6
1.6
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성