103016120
Schmersal
9 - Optoelektronische Sicherheitseinrichtungen
Safety light curtains/light grids
SLC/SLG240COM
Powered by
CAD모델 선택
{schmersal/9/5/slc_slg240com/slg240com_asmctab.prj},{NB=103016120},{HS=K.A. Schmersal GmbH & Co. KG},{TYP=SLG240COM-ER-0500-02},{CNSORDERNO=103016120},{CNSEAN=4030661506531},{KS=Sicherheits-Lichtgitter},{STYP=2},{PL=PL c / geeignet für Anwendungen in SIL 1},{SH=500},{S=2},{RS=300-12000},{AB=ja},{RSCH=ja},{AART=Einbaustecker M12},{SART=IP67},{CNSMASSEXACT=800},{ECLASS=27272703},{INFO=www.schmersal.net},{INFOPATH=http://www.schmersal.net/view?&id=103016120},{PPATH=assemblies/slg240com_asmctpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
SLG240COM
Bill of material
103016120
Manufacturer
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Type designation
SLG240COM-ER-0500-02
SLG240COM-ER-0500-02
Order number
103016120
103016120
EAN-Code
4030661506531
4030661506531
Short description
Safety light curtain
Safety type referred to IEC 61496-1
2
Performance Level (PL) / Safety Integrity Level (SIL)
PL c / suitable for use in SIL 1
Protected field height
500
500
mm
Beams
2
2
Range of the protection field
300-12000
mm
Suppression
ja
Series connection
ja
Type of connection
Connector plug M12
Protection class
IP67
Weight
800
800
g
eClass
27272703
Info
www.schmersal.net
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성