??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
SLG-S - SFS Bohrschrauben mit Spitz SLG-S
Bill of material
SFS 532633 Überlappungsbefestiger, selbstbohrend, Bi-Metall
Beschreibung
SLG-S-S14-4,8X20
Order number
532633
Typ
SLG-S
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
S14
Text Line 1 (Product)
Überlappungsbefestiger, selbstbohrend, Bi-Metall
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Text Line 3 (Product)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
Klemmbereich
2 X 0,9mm
Bohrleistung
2 X 0,9mm
Werkstoff
A2
Länge
20 mm
Kopfdurchmesser
10.0 mm
Durchmesser
4.8 mm
DW
14 mm
SW
7.8 mm
Gewicht
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés