SLF21-D13-L20-E5-A0-P12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/slf21.prj},{NB=SLF21-D13-L20-E5-A0-P12},{CODE=SLF21},{TYPE=yiduanwailuowenguanxing},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,56},{SUR=3-5},{DPOOL=13},{D=13},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=20},{LPOOL=[20:998/1]},{E=5},{EPOOL=[5:$E1POOL./1]},{A=0},{P=12},{PPOOL=12},{DD=7},{R=0.3},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZKD=0},{K=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SLF21 - Guide shaft, tube type, one end male thread type
Bill of material
SLF21-D13-L20-E5-A0-P12
Code
SLF21
Type
Tube type ???¡ì?¡ì One end male thread type
Material
SUJ2
Heat treatment
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.8, quenching hardness HRC56~
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.8, quenching hardness HRC56~
Surface Treatment
3-5
D
13
13
mm
D tolerance
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
A
0
0
mm
P
12
12
mm
d
7
7
mm
R
0.3
0.3
mm
C
0.5
0.5
mm
Change L size tolerance
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
Add one side hole
N/A(No processing)
KD(Add one side hole)
N/A(No processing)
KD(Add one side hole)
k
0.000
0.000
mm
Internet site
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성