SLF01-D25-L85-M20-N20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/slf01.prj},{NB=SLF01-D25-L85-M20-N20 20 20},{CODE=SLF01},{TYPE=gxldnlw},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,56},{SUR=3-5},{DPOOL=25},{D=25},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=85},{LPOOL=[$LMIN.:1200/$L1.]},{M=20},{N=20},{MPOOL='20'},{DD=15},{C=1.0},{W=22},{V=11},{ZZLC=0},{ZZSD=0},{SD=0},{S=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SLF01 - Guide shaft, tube type, both ends, internal thread type
Bill of material
SLF01-D25-L85-M20-N20
Code
SLF01
Type
Tube type ???¡ì?¡ì Both ends of internal thread type
Material
SUJ2
Heat treatment
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.8, quenching hardness HRC56~
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.8, quenching hardness HRC56~
Surface treatment
3-5
D
25
25
mm
D tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
20
20
N
20
20
d
15
15
mm
C
1.0
1.0
mm
Change L size tolerance
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
Add two wrench slots
N/A(No processing)
SD(Increase wrench slot)
N/A(No processing)
SD(Increase wrench slot)
Sd
0.000
0.000
mm
S
0
0
mm
Internet site
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성