032937
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Sleeve Bearings - Solidlube
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/solid_lube/4_bolt_flanges/f4b_mm7_asmtab.prj},{NB=032937},{SS=4},{SS1=4.00000},{PN=032937},{DESCRIPTION=F4B-MM7-400},{A=4},{A1=4.00000},{B=8-7/8},{B1=8.87500},{C=3-11/32},{C1=3.34375},{D=6-7/8},{D1=6.87500},{E=1/4},{E1=0.25000},{F=3/4},{F1=0.75000},{G=9-1/2},{G1=9.50000},{H=11/16},{H1=0.68750},{L=5-5/8},{L1=5.62500},{BOD=6.05600},{PPATH=f4b_mm7_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 3-7/16 thru 5 MM700 4-Bolt Flange Bearing - SOLIDLUBE
Bill of material
032937
Shaft Size
4
4
인치
Part Number
032937
032937
Description
F4B-MM7-400
F4B-MM7-400
A
4
4
인치
B
8-7/8
8-7/8
인치
C
3-11/32
3-11/32
인치
D
6-7/8
6-7/8
인치
E
1/4
1/4
인치
Bolt Diameter
3/4
3/4
인치
G
9-1/2
9-1/2
인치
H
11/16
11/16
인치
L
5-5/8
5-5/8
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성