033697
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Sleeve Bearings - Solidlube
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/solid_lube/4_bolt_flanges/f4b_lm8_asmtab.prj},{NB=033697},{SS=1},{BOD=2.04050},{SS1=1.00000},{PN=033697},{DESCRIPTION=F4B-LM8-100},{WEIGHT=.36},{A=1-9/32},{A1=1.28125},{B=3-1/8},{B1=3.12500},{D=2-1/4},{D1=2.25000},{F=3/8},{F1=0.37500},{H=1/16},{H1=0.06250},{PPATH=f4b_lm8_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 3/4 thru 1-1/2 LM800 4-Bolt Flange Bearing - SOLIDLUBE
Bill of material
033697
Shaft Size
1
1
인치
Part Number
033697
033697
Description
F4B-LM8-100
F4B-LM8-100
Weight
.36
.36
lbs
A
1-9/32
1-9/32
인치
B
3-1/8
3-1/8
인치
D
2-1/4
2-1/4
인치
Bolt Diameter
3/8
인치
H
1/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성