034287
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Sleeve Bearings - Solidlube
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/solid_lube/4_bolt_flanges/f4b_lt10_metric_asmtab.prj},{NB=034287},{SERIES=209},{BOD=84.84000},{SS=40},{PN=034287},{DESCRIPTION=F4B-LT10-40M},{WEIGHT=2.63},{A=34.1},{B=136.5},{C=40.5},{D=104.8},{F=12.0},{F1=12.00000},{H=15.9},{J=5.2},{L=65.1},{PPATH=f4b_lt10_body_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 20mm thru 75mm LT1000 4-Bolt Flange Bearing - SOLIDLUBE
Bill of material
034287
Series
209
209
Shaft Size
40
40
mm
Part Number
034287
034287
Description
F4B-LT10-40M
F4B-LT10-40M
Weight
2.63
2.63
kg
A
34.1
34.1
mm
B
136.5
136.5
mm
C
40.5
40.5
mm
D
104.8
104.8
mm
Bolt Diameter
12.0
12.0
mm
H
15.9
15.9
mm
J
5.2
5.2
mm
L
65.1
65.1
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성