SLD21-D25-L30-M20-S0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sld21.prj},{NB=SLD21-D25-L30-M20-S0},{CODE=SLD21},{TYPE=gxxx},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,56},{SUR=3-5},{D=25},{DPOOL=25},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=30},{LPOOL=[30:1200/$LMIN.]},{M=20},{MPOOL='20'},{M1=20},{M1POOL=20},{S=0},{S2POOL=[$S1POOL.:$SPOOL./1]},{W=22},{V=10},{DD=15},{C=1.0},{ZZLC=0},{ZZRDLD=0},{RD=0},{LD=0},{ZZKD=0},{K=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SLD21 - Guide shaft ???¡ì?¡ì tubular type ???¡ì?¡ì one end internal thread with wrench groove type
Bill of material
SLD21-D25-L30-M20-S0
Code
SLD21
Type
Tube type ???¡ì?¡ì One end internal thread with wrench groove
Material
SUJ2
Heat treatment
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.8, quenching hardness HRC56~
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.8, quenching hardness HRC56~
Surface treatment
3-5
D
25
25
mm
D tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
20
20
S
0
0
mm
W
22
22
mm
V
10
10
mm
d
15
15
mm
C
1.0
1.0
mm
Internet site
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성