SLD01-D6-L20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sld01.prj},{NB=SLD01-D6-L20},{CODE=SLD01},{TYPE=gx},{MAT=SUJ2},{HEA=0.6,56},{SUR=3-5},{D=6},{L=20},{ZZLC=0},{ZZRDRB=0},{RD=0},{RB=0},{LB=0},{ZZSD=0},{SD=0},{S=0},{ZZKDKE=0},{K=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SLD01 - Guide shaft, tube type, standard type
Bill of material
SLD01-D6-L20
Code
SLD01
Type
Tube type and standard type
Material
SUJ2
Heat treatment
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.6, quenching hardness HRC56~
Surface treatment
Hard plated, hardness HV850! Coating thickness 3~5¦Ìm
D
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
mm
D tolerance
-0.004/-0.012
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
d
2
mm
C
0.5
mm
Change L size tolerance
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
zzrdrd
N/A(No processing)
N/A(No processing)
RD(Add one side hole)
0
0
mm
RB(Add bilateral holes)
0.000
0.000
LB(Increase double side holes)
0
0
mm
Increase wrench slot
N/A(No processing)
SD
N/A(No processing)
SD
SD
0.000
0.000
mm
S
0.000
0.000
mm
Increase end hole
N/A(No processing)
N/A(No processing)
K
0.000
0.000
mm
D1
0.000
Internet site
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성