카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
7955.911(2)
Rittal
IT Solutions
IT-Power
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2019. 10. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{rittal/it_solutions/power/slave_pdu_int_managed.prj},{NB=7955.911(2)},{BEST=7955.911},{INFO=PDF Katalog},{DETAIL=2},{BEZ1=Slave Power Distribution Unit PDU managed},{BEZ2=Eingang 32A/1P CEE},{BEZ3=Ausgänge 24xC13 / 4xC19},{B=44},{T=87},{L=1360},{SH=1800},{GEW=7.000},{INFOPAGE=hb34_s417},{CNSECLASS51=27-14-34-01},{CNSECLASS70=27-14-26-04},{CNSECLASS80=27-14-26-04},{CNSETIM40=EC000330},{VERS=3},{LN=1356.200},{STATUSPIM=30},{EOLDATE=31.10.2019}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Slave PDU international, managed version - Power Distribution Unit
Bill of material
7955.911(2)
Model No.
7955.911
7955.911
PDF Catalog
PDF Catalog
DETAIL
low
middle
low
middle
Designation 1
Slave Power Distribution Unit PDU managed
Designation 2
Input 32A/1P CEE
Input 32A/1P CEE
Designation 3
Outputs 24xC13 / 4xC19
Outputs 24xC13 / 4xC19
Width
44
mm
Depth
87
mm
Length
1360
1360
mm
for enclosure height from
1800
1800
mm
Weight
7.000
7.000
kg
CNSECLASS51
27-14-34-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성