??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SLA5 - Unterkonstruktionsselbstbohrbefestiger
Bill of material
SFS SLA5/4-6-S4-6X19 Unterkonstruktionsselbstbohrbefestiger
Beschreibung
Typ
SLA5
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
No
Text Line 1 (Product)
Unterkonstruktionsselbstbohrbefestiger
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A4 / AISI 316
Text Line 3 (Product)
-
Text Line 4 (Product)
No
Klemmbereich
Bohrleistung
5mm
Material
A4
Länge
mm
Kopfdurchmesser
10.5 mm
Durchmesser
6.0 mm
SW
8 mm
Mass
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型