您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SL2-S-S16-5,5X25 Überlappungsbefestiger, selbstbohrend, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SL2-S
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sl2_s/sl2_s.prj},{NB=SFS SL2-S-S16-5,5X25},{CNSORDERNO=SL2-S-S16-5,5X25},{MATNR=1133653},{TYP=SL2-S},{KOPF=Hex head},{DS=S16},{TEXT1=selfdrilling side lapping fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{KL=2 X 1mm},{VD=2 X 1mm},{MAT=A2},{L=25},{D1=10.0},{D2=5.5},{D3=4.0},{D4=2.85},{D5=16},{DW=16},{SW=7.8},{H=4.4},{VERS=3.000},{VERS2=3},{GW=5.694}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SL2-S - Überlappungsbefestiger, selbstbohrend, Bi-Metall
Bill of material
SFS SL2-S-S16-5,5X25 Überlappungsbefestiger, selbstbohrend, Bi-Metall
Beschreibung
SL2-S-S16-5,5X25
SL2-S-S16-5,5X25
Type
SL2-S
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
S16
S16
Text Line 1 (Produkt)
Überlappungsbefestiger, selbstbohrend, Bi-Metall
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Text Line 3 (Produkt)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
Text Line 4 (Produkt)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
Klemmbereich
2 X 1mm
2 X 1mm
Bohrleistung
2 X 1mm
2 X 1mm
Werkstoff
A2
A2
Länge
25
25
mm
Kopfdurchmesser
10.0
10.0
mm
Durchmesser
5.5
5.5
mm
DW
16
16
mm
SW
7.8
7.8
mm
Mass
5.694
5.694
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型