??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Standard Lifters
Description
SL19-7 - Rail Lifters
Bill of material
SL19-E-2.375-0.125-7-2-A
Product Number
SL19-E-2.375-0.125-7-2-A
Product Line/ Series
SL19
Units
Open Lifter Height
英寸
Travel (up to)
英寸
Base Length
7.00 英寸
Bushing Below Base
2.00 英寸
Top Plate Style
Travel
英寸
Base Width
1.900 英寸
Bushing Length
3.000 英寸
Top Plate Thickness
1.240 英寸
Guide Pin Diameter
1.250 英寸
Gas Spring Required
25 Dia. - 15 Stroke mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型