국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-XSETS6-10
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_xsets_asmtab.prj},{NB=SL-XSETS6-10},{CO=SL-},{M=6},{L=10},{MP=6x1.0},{E=4.0},{A=10.0},{EE=11.50},{AA=6.9},{DD1=11.5},{D1=13},{TT=1.0},{EGD=5.25},{EGL=3.375},{PPATH=sl_xsets/sl_xsets_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-XSETS,SH-XSETS,SHD-XSETS - Precision Cleaning Hexagon Head Bolt With Washers - Hex Trimmer
BOM
SL-XSETS6-10
Part Number
SL-XSETS6-10
SL-XSETS6-10
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
M
6
6
L
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
mm
MxP
6x1.0
6x1.0
E
4.0
4.0
mm
A
10.0
10.0
mm
e (Approximately.)
11.50
11.50
mm
(a) max.
6.9
6.9
mm
d1 (Max.)
11.5
11.5
mm
D1
13
13
mm
t
1.0
1.0
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성