??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-UWASNDF, SH-UWASNDF, SHD-UWASNDF - Precision Cleaning Handles - Cast, Offset
Lista materiale
SL-UWASNDF80
Part No.
Cleaning Options
L
mm
L1
mm
H
35 mm
h
23 mm
T
5 mm
F
45 mm
A
18 mm
W
mm
R
22 mm
X
mm
N Drill
4.8 mm
N Countersink
8.5 mm
Allowable Load
500 N
Mass
g
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD